一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

防护装置 (n)

Schutzvorrichtung (f)


Sichern Sie die bewegten Bauteile der angetriebenen Kugelumlaufeinheit vor versehentlichem Berühren durch Anbringen von Schutzvorrichtungen und Abdeckungen.

Sichern Sie die bewegten Bauteile der elektrisch höhenverstellbaren Säulen vor versehentlichem Berühren durch Anbringen von Schutzvorrichtungen und Abdeckungen.

Sichern Sie die bewegten Bauteile des elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstisches vor versehentlichem Berühren durch Anbringen von Schutzvorrichtungen und Abdeckungen.

guard (n)


Special components are available for these guard units.

The TPS guard-rail system is the perfect complement to the platform system.

Safeguard against loss of fastening screws during disassembly.

protective device (n)


The protective device must be installed at the start of the line and must ensure that the line is interrupted in the event of a short circuit.

dispositivo protector (n)

protector (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站