一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

压 (v)

drücken (v)


Einfach auf eine Nut 8 aufdrücken - hält ohne Bohren oder Schrauben.

Soweit per Hand eindrücken, bis unterer Seegerring in seinen Sitz springt.

Vorgestanzte Bohrungen lassen sich je nach Befestigungsposition ausdrücken.

force (v)


It is calculated by adding together the vectors of the individual forces.

Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios.

Depending on the design, chain drives may also transmit force intermittently.

press (v)


For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.2 Pneumatic Applications).

Easy to assemble thanks to a press fit in the Profile's central cavity.

Mechanische Werte (gelten nur in Pressrichtung)Zugfestigkeit Rmmin.

push (v)


Slide Strip 8 can be pushed into the groove to form a contact surface for materials.

These ensure goods can be easily pulled and pushed by hand.

Handles make it easier to pull and push SystemMobiles that are carrying heavier loads.

empujar (v)

fuerza (v)

prensa (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站