一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

系统默认值 (n)

Vorgabe (f)


Die SystemMobile werden einsatzfertig nach Ihren Vorgaben geliefert.

Mit diesen Vorgaben entwarf Björn Fischer erste Konstruktionsskizzen für das Gehäuse.

Für die Apparatur gab es klare Vorgaben: Mobil, flexibel, modular und 'schön' sollte sie sein.

default (n)

input (n)


The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.

A sudden increase at the input causes a spike at the output.

Input and output variables can be both analogue and digital.

standard (n)


No building standards stipulate which direction stairways should take.

Standard foundry Croning sand is sintered in layers.

Bohrung für das Werkzeug bei Ausführung einer Standard Verbindung.

entrada (n)

estándar (n)

predeterminado (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站