一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

电力供应 (n)

Stromversorgung (f)


Mit der Anschlussleitung wird die Stromversorgung zu einer Schutzkontakt-Steckdose hergestellt.

Mit der Buchse kann aus jedem vorhandenen Leitungsnetz die Stromversorgung zur Leuchte realisiert werden.

Ein System von Stromversorgung, Steuerungselementen und Verteilern ermöglicht eine individuelle Konfiguration von Beleuchtungsaufgaben.

current supply (n)

power source (n)


Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.

There was a shift to digital data transport, whereby locations around the world could be linked together, so long as a power source was available.

For work to run smoothly, it is essential that work benches can rely on the supply of various power sources and communication media.

power supply (n)


Both sides are fitted with a power supply socket and anti-glare working lights.

Before carrying out maintenance work, switch off the power supply.

For us, ergonomics and health and safety start right from the power supply.

fuente de energía (n)

suministro de corriente (n)

suministro de energía (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站