一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

功率输出 (n)

Leistungsabgabe (f)

power output (n)


The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.

Disadvantages are the lower power output, reduced efficiency and the lower thrust force.

Asynchronous machines that can be operated with single-phase AC current are used in applications with lower power output.

salida de potencia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站