一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

初始位置 (n)

Grundstellung (f)

basic position (n)


The tread plate can be secured in one of two different basic positions - high or low.

home position (n)

initial position (n)

original position (n)


The Spring-Loaded Reset Device ensures the Bar travels back to its original position as soon as the contact between Ramp and Roller is broken.

If the component does not return to its original position once the force is no longer acting, a plastic deformation has taken place.

posición de inicio (n)

posición inicial (n)

posición original (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站