一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

泊松比 (n)

Querkontraktionszahl (f)


Das Verschmälern wird als Querkontraktion bezeichnet, die von der Querkontraktionszahlv abhängig ist.

Die Querkontraktionszahl bzw. Poissonzahl beschreibt das Verhältnis zwischen Längs- und Querdehnung und ist vom Material des Körpers abhängig.

Poisson ratio (n)


This narrowing is referred to as lateral contraction, which is dependent on the Poisson ratiov.

The Poisson ratio / number indicates the ratio of longitudinal to lateral strain and depends on the material from which the body is made.

Poisson's ratio (n)

relación de Poisson (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站