一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

插塞式连接器 (n)

Steckverbinder (m)


Beide Schaltgeräte sind mit schraubgesicherten Steckverbindern ausgestattet, die den elektrischen Anschluss besonders einfach machen.

connector (n)


Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available.

The new butt connectors keep your materials flowing smoothly.

The Clamp-Profile Cross Connector is designed for connecting Clamp Profiles / Clamp Profiles E of Lines 6 and 8.

plug connector (n)


Both switching units are equipped with screw-secured plug connectors, which make the electrical connection particularly easy.

plug-in connector (n)

conector (n)

conector de enchufe (n)

conector de plugin (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站