一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Plattform (f)


Die Bauplattform wird dann geringfügig abgesenkt und eine neue Schicht aufgezogen.

Niederhubwagen mit Standplattform werden vor allem bei wechselnden Einsatzbereichen verwendet.

Gabelhochhubwagen gibt es als deichselgeführte Fahrzeuge, mit klappbarer Standplattform oder seitlichem Sitz.

platform (n)


The TPS guard-rail system is the perfect complement to the platform system.

Platform Cleats are screwed into place from above with no need for profile machining.

Sides A and C represent the width of the platform, B and D the depth.

plataforma (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站