一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

垂直的 (adj)

senkrecht (adj)


Kleine Abmaße zur direkten Montage neben einer senkrechten Strebe.

Falls d senkrecht auf F steht, vereinfacht sich die Gleichung zu .

Sie stehen senkrecht aufeinander und bilden das Hauptachsensystem.

perpendicular (adj)


If d is perpendicular to F, the equation can be simplified to .

They are mutually perpendicular and form the principal coordinate system.

Plates are designed for primarily perpendicular loads.

vertical (adj)


Small dimensions enable installation directly adjacent to a vertical strut.

Pivot Arms can only be fitted to vertical profiles that incorporate a groove.

Linear Unit GSF is recommended for use in applications that involve vertical loads.

perpendicular (adj)

vertical (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站