一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

门板 (n)

Türfüllung (f)


Impulserhaltung beim Stoßprozess zweier Kugeln
Impulserhaltung beim Stoßprozess zweier Kugeln

Acrylglas ist wegen seiner hohen Oberflächengüte und optischen Eigenschaften besonders zum Bau von Türfüllungen und Vitrinen geeignet.

In Innenbereichen für dekorative Verkleidungen, bei der Gestaltung von Ausstellungen, Messeständen oder zum Bau von Displays, im Außenbereich als dauerhafte Fassadenverkleidung wie als Türfüllung.

door panel (n)


Their position can be selected individually, in order to determine the required opening path of the accompanying door panels and the overlap of the doors x (xmin. = 25 mm).x

Simply tighten the grub screws to align the door panel and frame and fix them in place.

The sliding-door catches are attached directly to the panel element if two or three sliding-door panels are to be moved together.

panel de puerta (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站