一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

p元件 (n)

P-Glied (n)


Oftmals wird hierzu auf eine Kombination mit einem P-Glied oder einem PD-Glied zurückgegriffen.

Das P-Glied wird ebenfalls eine sofortige Änderung der Stellgröße auslösen, aber seine Wirkung ist zunächst nicht so dominant wie die des D-Gliedes.

Der PI-Regler (Proportional-Integral-Regler) ist ein Übertragungselement der Regelungstechnik, das sich aus Anteilen eines P-Gliedes und aus Anteilen eines I-Gliedes zusammensetzt.

P element (n)


The P element will also trigger an immediate change in the manipulated variable but its effect is not initially as dominant as that of the D element.

Hand-Grip Elements, in conjunction with profiles and Caps, can be used to construct handles which, when the panel elements are attached, have a supplementary stabilising effect.

proportional element (n)

elemento p (n)

elemento proporcional (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站