一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

长孔 (n)

Langloch (n)


Der Toleranzausgleich erfolgt durch ein Langloch in der Tischplattenbefestigung 8.

Die Langlochbefestigung am Ständerprofil ermöglicht den Toleranzausgleich in Position und Winkellage.

Das Langloch der zentralen Durchgangsbohrung ist vorgesehen zur Durchführung des Riegels vom Stangenverschluss 8.

elongated hole (n)

long hole (n)

oblong hole (n)

slot (n)


Slot the carriage onto the ready-prepared Profile.

They can be adjusted to the thickness of the panel elements by means of mounting slots.

T-Slot Sliders and Slide Guides for simple guides along the profile grooves.

orificio elongado (n)

orificio largo (n)

orificio oblongo (n)

ranura (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站