一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

圆周路径 (n)

Kreisbahn (f)


Die Ebene, welche die Kreisbahn beschreibt, steht senkrecht zur Rotationsachse.

Eine Rotation ist die Bewegung eines Körpers auf einer zweidimensionalen Kreisbahn um eine Rotationsachse.

circuit (n)


A cross circuit can only occur when the controls for a device utilise multiple channels.

It is mainly used for uncontrolled rectifier circuits.

An isolating transformer separates the operating circuit from the supply system.

circular path (n)


The plane through which the circular path travels is perpendicular to the axis of rotation.

Rotation is the movement of a body on a two-dimensional circular path around an axis of rotation.

orbit (n)

circuito (n)

órbita (n)

ruta circular (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站