一种定义
四种语言
Ursprünglich aus der Rechentechnik stammend, hat sich der Operationsverstärker (OV) mittlerweile bei vielfältigen Anwendungen etabliert. Als Beispiele seien Gleich- und Wechselspannungsverstärker, Verstärker in Regelschaltungen oder Schwellwertschalter genannt.
Grundsätzlich besteht ein OV aus einem invertierenden und einem nicht invertierenden Eingang (E1, E2), einem Ausgang (A) und einer Versorgungsspannung ${U_b}$. Im unbeschalteten Zustand besitzt der OV einen sehr hohen Verstärkungsfaktor im Bereich von 104 ... 106. Im beschalteten Zustand lassen sich mit relativ einfachen Mitteln sehr viele verschiedene Anwendungen realisieren. Typische Anwendungen für OV sind Impedanzwandler, Summierverstärker, Pegelumsetzer, Integrierer und Differenzierer.
El amplificador operativo (OA) se originó en la tecnología informática pero ahora se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Entre los ejemplos se incluyen los amplificadores de voltaje de CD y CA, los amplificadores en circuitos de control y los interruptores de umbral.
Fundamentalmente, un OA comprende una entrada de inversión y no inversión ( $E_1 $ ,$E_2 $ ), una salida (O) y un voltaje de suministro ${V_b}$ . Cuando no está conectado a otros circuitos, el OA cuenta con un factor de amplificación muy alto, de entre $10^4 $ y $10^6 $. Cuando se conecta a otros circuitos, es relativamente fácil implementar muchas aplicaciones diferentes. Las aplicaciones de OA típicas incluyen los convertidores de impedancia, los amplificadores sumadores, los convertidores de nivel, los integradores y los diferenciadores.
Diagrama de circuito de un amplificador operativo