一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Oberspannung (f)


Der Quotient aus Unter- und Oberspannung ergibt das sogenannte Spannungsverhältnis.

Ist die Unterspannung gleich null und die Oberspannung positiv, liegt eine reineZugschwellbeanspruchung vor.

Die Bezeichnung mit einem großen Buchstaben gilt für die Oberspannungsseite, mit einem kleinen Buchstaben gilt sie für die Unterspannungsseite.

maximum stress (n)


Dividing the minimum stress by the maximum stress gives the stress ratio.

In each case, the maximum stresses act on the slice element at a particular angle of cut.

If the minimum stress equals zero and the maximum stress is positive, the result is a pure pulsating tensile stress.

esfuerzo máximo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站