一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Raste (f)


Die Anordnung der Komponenten folgte einem festgelegtem Rastermaß.

Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.

Leichte Profile verwenden die Profilnuten des jeweiligen Rastermaßes.

catch (n)


Magnetic Catches and Latches for simple stop of doors.

At least two Catches KW are recommended per lid section.

The swivel-in catches also stop cables and hoses from slipping out of the conduits.

notch (n)


In the notched bar impact test, the test specimen is called a notched specimen.

The larger the notch radius, the more uniform the flux of force.

A pivoted pendulum hammer is used for the notched bar impact test.

muesca (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站