一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

不合格 (adj)

fehlerhaft (adj)


Unterbrechungen durch fehlerhafte, nicht mögliche Montageprozesse soll die Steuerung akustisch und optisch anzeigen.

Dieses System verhindert Überproduktion und kapitalfressende Pufferlagerhaltung. Auch werden fehlerhafte Produkte erst gar nicht weitergeleitet.

Betriebsstörungen durch fehlerhaftes Aufstellen und fehlerhafte Inbetriebnahme sind möglich, der höheneinstellbare Arbeitsplatz kann beschädigt werden und die Lebensdauer kann beeinträchtigt werden.

defective (adj)


If the error persists, the column or control system is defective.

Roller conveyors can be modified and defective castors replaced with the flick of a wrist.

Dismantling comes into play during the maintenance, servicing, repair and inspection of plants and systems in order to exchange or repair worn or defective parts, for example.

faulty (adj)


The control system must issue acoustic and visual signals to warn of disruption caused by faulty assembly processes and/or assembly processes that could not be completed.

The Kanban system prevents overproduction and capital-consuming buffer warehousing and ensures that faulty products are not passed on downstream.

non-conforming (adj)

defectuoso (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站