一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

混合 (n)

Mischung (f)


Treibmittel wird schmelzflüssigem Ausgangsmaterial für eine treibfähige Mischung beigemischt.

Die Profilrohre des Wagens sind aus KH-Material, einer umweltfreundlichen, sehr stabilen Kunststoff-Holz-Mischung.

Zum sicheren Einsetzen der Dichtungen wird empfohlen, diese mit einer Mischung aus Wasser und Spülmittel zu benetzen.

blend (n)


Blendung, Flimmern und große Helligkeitsunterschiede müssen vermieden werden.

Beide Seiten besitzen einen Stromanschluss und eine blendfreie Arbeitsleuchte.

Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.

mix (n)


A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.

Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.

Dissolved, mixed-in plastic hardens on the bubbles of the support foam.

mixture (n)


Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.

A blowing agent is added to a molten starting material to create an expandable mixture.

When it is reheated, the blowing agent expands and creates bubbles, the structure is fixed as the mixture cools.

mezcla (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站