一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Gehrungsschnitt (m)


Das Kantenprofil kann rechtwinklig stoßend oder mit Gehrungsschnitt  verarbeitet werden.

Dank flexibler Verbinder entfallen Gehrungsschnitte beim Geländer ebenso wie das Schweißen von Verbindungen.

miter cut (n)

mitre cut (n)


The Edge Profile can be cut at a 90° angle or with a mitre cut.

Thanks to versatile fasteners, there is no need for mitre cuts on guard-rails or welded connections.

The clamping pin also transfers the clamping force to the profile that is being fastened and has been mitre cut and does so without any further force deflection.

corte de inglete (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站