一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

mischen (v)


Das Arbeitsplatzsystem muss ergonomischen Anforderungen entsprechen.

Die Durchführung der Inventur orientiert sich an ökonomischen Grundsätzen.

Wenige Bauteile genügen der ökonomischen Lineareinheit für volle Leistung.

blend (v)


Blendung, Flimmern und große Helligkeitsunterschiede müssen vermieden werden.

Beide Seiten besitzen einen Stromanschluss und eine blendfreie Arbeitsleuchte.

Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.

merge (v)


An electrically conductive connection/short circuit between the input channels of an emergency stop module.

Compared to other welding processes, submerged arc welding exhibits high thermal efficiency.

Popular welding methods include manual metal arc welding, TIG welding, MAG/MIG welding and submerged arc welding.

mix (v)


A stair ramp comprises a mix of stairway and ramp.

Argon or an argon-helium mixture is often used as the inert shielding gas.

Dissolved, mixed-in plastic hardens on the bubbles of the support foam.

mezclar (v)

unir (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站