一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

口罩 (n)

Blende (f)


Für den Automatik-Verbindungssatz 8 ist optional eine Abdeckblende erhältlich.

Einzelne Produkte können über Rechtsklick unter Teiloptionen ausgeblendet werden.

Es können Teile ausgeblendet oder transparent geschaltet werden, um einen besseren Einblick in die Konstruktion zu erhalten.

aperture (n)


This makes it easier to create a sealed unit: simply add Lip Seal 8 - XMS to the existing aperture - no change in door dimensions is required.

This makes it easier to create a sealed unit: simply add Lip Seal 8 - XMS to the existing aperture - no change in door dimensions is required.

Because of the loading and unloading apertures, it is not possible to fit diagonal struts to the rear supports.

diaphragm (n)


The best known examples are instruments with a spring-elastic measuring element such as the Bourdon gauge, the diaphragm gauge and the capsule element pressure gauge.

mask (n)


Ihr könnt einen beliebigen Fachbegriff in die Suchmaske eintippen und das System zeigt bereits bei der Eingabe an, welche Inhalte passen könnten.

apertura (n)

diafragma (n)

máscara (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站