一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

指针 (n)

Zeiger (Uhr) (m)

hand (n)


Die Handgrifffe Al können von hinten (verdeckt) befestigt werden.

Handles Al can be secured from the rear (concealed).

Zum Arbeitsplatz muss eine leichte Teileförderung vorhanden sein.

indicator (n)


An impact-proof aluminium housing accommodates 5 sockets (German domestic standard) and a 2-pole ON/OFF switch with indicator light.

The optional Digital Position Indicators (4) (mechanical or electronic counter) enable precise positional adjustment of the Positioning Set.

The position indicators on the thread end and the bracket show when the T-slot screw is in the correct position in the profile groove.

indicador (n)

mano (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站