一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

warten (v)


Die Gestaltung wird auf die jeweilige zu erwartende Korrosionserscheinung abgestimmt.

Verwenden Sie Verstiftungselemente immer, wenn Schlag- oder Stoßlasten zu erwarten sind.

Bei der Auslegung eines Regals ist die zu erwartende Masse pro Regalfläche zu ermitteln.

attend to (v)

maintain (v)


The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

It is very important to us to maintain active dialogue with our customers.

All connections are flush, so that users can maintain constant contact with the rails.

service (v)


Space saving, with a long service life and low maintenance.

easy-running roller conveyors with steel axles for a long service life.

Ersetzen Sie die Steuerung, oder rufen Sie Ihren Servicepartner an.

wait (v)


Visitors are reminded of their humility as they make their way up the stairs to the person on high who waits to greet them.

Valuable working time is lost if a workstation has to wait for workpieces or a specific screw.

This means that companies don't need to stock too much material as a precaution and cuts waiting time for planning and making modifications.

asistir (v)

dar mantenimiento (v)

dar servicio (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站