一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

锁紧垫圈 (n)

Unterlegscheibe (f)


Dieses kann entweder die Mutter für eine von der Innenseite eingesetzte Schraube sein oder als Unterlegscheibe für eine Schraube von der Außenseite her dienen.

Die Montagehilfe aus Kunststoff hält die Kraft-Verteilungs-Platte aus Stahl (spezielle Unterlegscheibe -Scheibe- kein Normteil) montagegerecht in Position.

lock washer (n)

plain washer (n)

washer (n)


Depending on the particular application, it may be necessary to rotate the spacer washers in the housing.

Angle Brackets should always be used with the appropriate washers.

The cable lug must lie between the washer and the special washer.

arandela (n)

arandela de fijación (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站