一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

成组包件 (n)

Ladeeinheit (f)


Bei der Quereinlagerung steht meist nur eine Ladeeinheit zwischen zwei Regalstützen (Einplatzlagerung).

Bei bisher nicht angebrochenen LE'n (Ladeeinheiten) wird die auf dem LE-Beleg angedruckte Menge in der Aufnahmeliste erfasst.

Dabei wird eine Ladeeinheit am Ein- oder Auslagerpunkt aufgenommen und diagonal entlang der Regalfläche zum Zielfach transportiert.

load unit (n)

unit load (n)


Belt conveyors are used to transport unit loads (e.g. packages) and bulk material. They are also suitable for use over long distances.

carga unitaria (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站