Lichtschnittmikroskop: Für die Rautiefenbestimmung mit einer gemittelten Rauhtiefe von${R_z} > 1$ µm eignet sich das Lichtschnittmikroskop. Auf eine Oberfläche fällt eine schmale Lichtlinie im Winkel von 45°. Die Verzerrung der Linie kann entw
Light-section microscope: Light-section microscopes are suitable for determining the peak-to-valley height when the average peak-to-valley height is ${R_z} > 1$ µm. A narrow line of light falls on a surface at an angle of 45°. The line's distorti