一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

叶片 (n)

Blatt (n)


So wird die Schnittfuge breiter als das Blatt und die Reibung reduziert.

Sie werden in der Präsentation 3 Vergleich-Belastung und im Datenblatt gezeigt.

Empfohlene Anforderung der Spannsätze in einem Türblatt mit 2 Flächensegmenten.

blade (n)


Für viele Zwecke reichen eine oder zwei abschließbare Schublade.

Mittels Zentralschloss kann der Schubladenschrank verschlossen werden.

This ensures the kerf is wider than the blade and reduces friction.

leaf (n)


Recommended use of Clamping Sets in a door leaf comprising two panel segments.

A Roller Set must be installed in each fastener so as to guide the sliding door leaf.

Thanks to precision guidance that prevents the door leaf from sinking down, doors can be easily installed with virtually no gap between door and frame.

sheet (n)


In doing so, the punch penetrates the sheet without causing any cracks.

The storage surfaces made from Perforated Sheet create easy-to-clean stowage space.

During three-stage counter cutting, an initial cut is first made on the sheet material.

cuchilla (n)

hoja (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站