一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Lagerflansch (m)


Ein Lagersatz besteht aus zwei kompletten Lagerflanschen, von denen einer mit einem Kettenrad in die Antriebskette eingreift.

bearing flange (n)


A Bearing Set consists of two complete bearing flanges, one of which is equipped with a sprocket wheel which engages with the chain drive.

brida de rodamiento (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站