一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

laden (v)


Sie erhalten Versandpapiere im Versandbereich und werden verladen.

The figure shown does not include the unladen weight of the system itself.

Der Rollladen ist in Aluminium- oder Kunststoff-Ausführung verfügbar.

fill (v)


Unterschieden werden das Plan-, Rund-, Schraub-, Wälz- und Profilläppen.

Fill quantity: approx. 1 ml per End Cap and Lubricating System and maintenance interval.

Sie müssen maßlich beim Zuschnitt der Profillängen berücksichtigt werden.

load (v)


The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.

It offers effective support for heavily loaded profile connections.

Depending on the profile size and load, several pairs may be necessary.

cargar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站