一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

键 (n)

Taste (f)


Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.

Endgültig wird das Gebäude für das statistische Kataster eingemessen.

Die Aktion wird beendet wenn Sie die linke Maustaste wieder loslassen.

button (n)


Click the relevant camera icon, hold down the left mouse button and move the mouse to change the view.

Dazu klicken Sie bitte auf den Button Stückliste im oberen Menüband.

To do so, click the Parts list button in the menu ribbon at the top.

key (n)


These connections are made using a 5 A/F Allan key.

Key-Kit mit 5 Innensechskantschlüsseln mit zentralem Sicherheitsstift.

Key kit containing 5 Allan keys, each with a central hole to accommodate the pin in pin hex screws.

pushbutton (n)

botón (n)

tecla (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站