一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

连接 (n)

Verbindung (f)


Daher ist er zum Einsatz mit Verbindungselementen nicht geeignet.

Die hochbelasteten Profilverbindungen werden wirksam unterstützt.

Bohrung für das Werkzeug bei Ausführung einer Standard Verbindung.

connection (n)


So it should not be used for profile connections in combination with fastening elements.

The dual screw connection provides additional strength.

It offers effective support for heavily loaded profile connections.

joining (n)


The term 'forging' covers the basic processes of forming, separating and joining.

Simple cutting and joining techniques are all it takes to build customised structures that meet specific requirements.

Automatic Angle Brackets and Automatic Brackets flat make light work of joining together Line 8 profiles.

joint (n)


Mobility can also be restricted when a person's joints are in certain positions.

The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.

The number of joints is indicated by k, the number of members by s.

link (n)


Im Wechsel wird doe rechte und die linke Stellschraube angezogen.

Während dieses Vorgangs muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.

We will look at interlinked and grouped work bench networks later on.

linkage (n)

conexión (n)

enlace (n)

enlazar (n)

unión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站