一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

工业机器人(IR) (n)

Industrieroboter (m)


Das können in der Praxis zum Beispiel eine Heizung, eine Produktionsanlage oder ein Industrieroboter sein.

industrial robot (n)


In practice, this may be anything from a heating system or production plant to an industrial robot.

IR (n)


Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt.

For connecting profiles used as compressed air conduits, the Universal Fastener is also available in a special version (Section 6.2 Pneumatic Applications).

Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.

robot industrial (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站