一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

倒转 (adj)

umgekehrt (adj)


Arbeitsmaterialien müssen sich der Arbeit anpassen - und nicht umgekehrt.

Im Prinzip ist Demontagearbeit wie Montagearbeit in der umgekehrten Reihenfolge.

Bei der Wertrückrechnung erfolgt die Ermittlung analog mit umgekehrten Vorzeichen.

inverse (adj)


Beim inversen Piezoeffekt verformen sich Materialien durch Anlegen einer Spannung.

The inverse piezoelectric effect is when materials are changed in shape through the application of an electrical charge.

Die feinverseilte Ausführung führt zu hoher Biegewechselfestigkeit und langer Lebensdauer.

reverse (adj)


Fasten the Reverse Units to the appropriate sides of the profile.

The next step is to screw the Reverse Unit to the Housing Profile.

Reverse Unit housing and Coupling Housing made from high-strength aluminium alloy.

invertir (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站