一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

干涉 (n)

Überlagerung (f)


In den meisten Belastungsfällen liegt eine Überlagerung verschiedener Beanspruchungsarten vor.

Die Superposition bezeichnet in der Mechanik die Überlagerung von unterschiedlich gerichteten, wirkenden Kräften F und Momenten M an einem System.

interference (n)


Interference microscopes are suitable for peak-to-valley height differences of approx. 2 µm.

Light interference can be used to generate a contour image for reflective and rough surfaces.

All test laboratories that perform measurements such as these need frames that do not cause interference for the electromagnetic waves that are to be measured.

noise (n)


For example, rooms can be separated acoustically using special insulation designed to muffle footfall noise.

The ear is most sensitive to noise in the frequency range from 1 to 6 kHz.

Their features include low noise, low maintenance and low play.

superimposition (n)

superposition (n)


Hierbei ist die Bewegung eine Superposition aus Rotation und Translation.

In this case, the movement is a superposition comprising rotation and translation.

Durch Superposition und Wirkung der sogenannten Erregerfrequenz wird die Kurve einer harmonischen Schwingung erreicht.

interferencia (n)

ruido (n)

superposición (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站