一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

安装 (v)

verlegen (z.B. Kabel) (v)

install (v)


Processing the panel element for installing the Locking Systems.

Simple aluminium conduits for installation of cables and hoses.

Install the End Cap and Lubricating Systems on the bearing units.

lay (v)


Standard foundry Croning sand is sintered in layers.

This comprises strips of veneer glued in a criss-cross and layer-by-layer process.

Their features include low noise, low maintenance and low play.

run (v)


Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.

Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungsketten vorzusehen.

The smooth-running castors incorporate reliable braking mechanisms.

correr (v)

tender (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站