一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

输入 (v)

eingeben (v)


Sie sind nun eingeloggt und können auf dieser Seite Ihre Teilnehmer-Daten und Ihre Anwendung eingeben.

Um eine Montagezeichnung zu drucken oder CAD-Daten zu exportieren, müssen Sie einen Registrierungsschlüssel eingeben.

enter (v)


The issue of stocktaking sheets is to be entered in the return checklist.

To this end, the variables are entered in a Cartesian (rectangular) coordinate system.

Die ausgewählten Artikel können Sie direkt im Downloadcenter zum Download ablegen.

input (v)


The input signal then remains unchanged for the duration of the measurement.

A sudden increase at the input causes a spike at the output.

Input and output variables can be both analogue and digital.

entrar (v)

ingresar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站