一种定义
四种语言
Bei der induktiven Erwärmung wird das zu erwärmende Gut direkt erhitzt.
Induktive Erwärmung eignet sich zu einer selektiven Oberflächenvergütung.
Bei einem Reihenschwingkreis sind Induktivität und Kapazität in Reihe geschaltet.
Inductive displacement transducers are manufactured and used based on this property.
There are 2 different inductive Proximity Switches (1 NO and 1 NC) for each size.
The Proximity-Switch Fastening Set is used to position and attach inductive Proximity Switches M8 on the Timing-Belt Reverse Units.