一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

识别系统


在物流系统中,识别系统是用来识别和跟踪中的物品条目。识别是基于物品条目的属性和附加信息。当然,信息也可以是加密的。

识别系统可以有机械、磁力、电磁或光学等不同设计。

如今,光学系统被广泛应用于生活的方方面面,包括条形码、 (光学字符识别)连同相应的标签和阅读器。射频识别系统 (RFID) 也正变得越来越流行。这些技术都是通过电子标签来实现对电磁信息的非接触识别,分析和处理。

Identifikationssysteme


Identifikationssysteme in der Logistik dienen dazu, ein Objekt eindeutig innerhalb eines Materialflusssystems zu erkennen und zu verfolgen. Dabei wird die Identifikation durch die Objekteigenschaften sowie begleitende Informationen ermöglicht. Die Informationen können auch verschlüsselt sein.

Identifikationssysteme können mechanisch, magnetisch, elektromagnetisch oder optisch gestaltet werden.

Häufig eingesetzt werden optische Systeme, zu denen Barcodes (Strichcode) oder OCR-Schrift (optical character recognition) mit den entsprechenden Kennzeichnungen sowie einem Lesegerät gehören. Immer häufiger verwendet werden RFID-Systeme (radio-frequency identification), die auf der berührungslosen Erkennung, Auswertung und Verarbeitung von elektromagnetischen Informationen auf einem Transponder beruhen.

Identification systems


In Logistics, identification systems are used to identify and track items within a Material flow system. Identification is based on an item's properties and accompanying information. The information can also be encrypted.

Identification systems can have a mechanical, magnetic, electromagnetic or optical Design.

Optical systems are widespread and comprise barcodes or OCR font (optical character recognition) along with the corresponding labels and a reader. RFID systems (radio frequency identification) are becoming increasingly popular. These are based on the contactless recognition, analysis and processing of electromagnetic information on a transponder.

Sistemas de identificación


En logística, se usan sistemas de identificación para identificar y rastrear artículos en un . La identificación se basa en las propiedades de un artículo y la información que le acompaña. La información también puede ser encriptada.

Los sistemas de identificación pueden contar con un diseño mecánico, magnético, electromagnético u óptico.

Los sistemas ópticos se usan ampliamente y comprenden o (reconocimiento óptico de caracteres) junto con las etiquetas correspondientes y un lector. Los (identificación de radio frecuencia) se están volviendo cada vez más populares. Se basan en el reconocimiento sin contacto, el análisis y el procesamiento de información electromagnética en un transpondedor.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站