一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

占用的空间 (n)

Standfläche (f)


Vektor im kartesischen Koordinatensystem
Vektor im kartesischen Koordinatensystem

Umlauflager bieten bei geringer Standfläche durch ihre gute Nutzung der Raumhöhe eine hohe Lagerdichte.

Die Aufstandfläche ist so geformt, dass verschiedene Einsätze (Filz-, Elastomer- oder Gleiteinsatz) eingeklebt werden können.

base (n)


The basic shape is based on the geometry of the handling area.

TPS is based on a small number of special and extremely versatile components.

The table modules are based on clear, uniform design principles.

floor space (n)

footprint (n)


Carousel racks offer a high storage density thanks to their small footprint coupled with good utilisation of the room height.

The metal washer inside the cap distributes forces over the footprint of the cap and stops the end of the tube breaking through.

As the load centre is located outside the vehicle footprint, counterbalance fork-lift trucks have a counterweight made of cast iron.

base (n)

huella (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站