一种定义
四种语言
Im Belastungsdiagramm entspricht dies der maximalen Belastbarkeit q.
In the load diagram here, that corresponds to maximum load-carrying capacity 'q'.
Bosch hat entsprechende Komponenten im Eco-Shape-Programm integriert.
The clean lines carry through into the rich programme ofnew accessories and fastening elements.
All our components pass through a thorough programme of testing before they can move on from the design stage.
Die anfragende Grammer-Gesellschaft ist im Lastenheft stets mit Auftraggeber bezeichnet.