一种定义
四种语言
Zur Erhöhung der Trittsicherheit sind die Stufenprofile geriffelt.
Die Befestigung der geriffelten Stufenprofile untereinander erfolgt wahlweise mit dem TPS Stufendistanzprofil oder Podestklammern.
Ob große Arbeitsfläche oder umlaufender Steg - die stabilen Podeste mit geriffelter Oberfläche bilden eine solide Basis für alle Einsatzzwecke.
Particularly suitable for attachment of unframed panels etc. Not suitable for mesh and corrugated mesh.
Corrugated Meshes are suitable for guards, enclosures and partitions, in particular when combined with Clamp Profiles.
Corrugated Meshes St are ideal for safety equipment which is subject to high stresses because of the very rigid steel wire they employ.