一种定义
四种语言
Dadurch wird unerwünschte Geräuschentwicklung durch Reibung vermieden.
Gleitband zwischen den Aluminiumprofilen vermeidet eine Geräuschentwicklung in sensitiven Bereichen.
Kontrollparameter sind dabei die Leichtgängigkeit und die Geräuschentwicklung des bewegten Schlittens.
Noise emission or sound emission is the noise that occurs at a sound source.
Noise emission can also be used to calculate noise immission at a specific location.
Sound-Insulating Material can be used to lessen the effect of noise emissions on the environment and is suitable for both complete enclosures and individual partitions.