一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Fließspannung (f)


Die Fließspannung ist eine Funktion dieser sich beeinflussenden Faktoren.

Gemäß der Schubspannungshypothese nach Tresca fließt ein Werkstoff, wenn die größte Schubspannung die Schubfließspannung k erreicht.

flow stress (n)


The flow stress is a function of these interdependent factors.

The Tresca maximum shear stress theory states that a material flows when the highest shear stress reaches the shear flow stress k.

A material's flow stress kf in pascal (Pa, N/m2) is the force F in a uniaxial stress state based on the cross-sectional area (A) that is needed to reach and sustain plastic flow and to achieve permanent deformation.

yield stress (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站