一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Feuchtigkeit (f)


Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil - eine ideale Basis für leichte Anwendungen.

Die Führung kann auch unter schwierigen Umweltbedingungen (Staub, Feuchtigkeit) betrieben werden.

Lagern Sie das Produkt bis zur Montage in der Originalverpackung und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.

humidity (n)


The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).

The indoor climate can be described using factors such as humidity, air speed, air quality and heat radiation.

moisture (n)


Environmental influences (heat, moisture) may result in thickness and length deviating from the dimensions quoted.

Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.

Until it is installed, the product must be stored in its original packaging, protected from moisture and damage.

humedad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站