一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

滑键槽 (n)

Passfedernut (f)


Bei den Kupplungshälften mit Bohrung ist eine einfache mechanische Bearbeitung (Aufbohren, Passfedernut o. Ä.) zur Anpassung an die Abtriebswelle von Getrieben bzw. Antrieben/Motoren notwendig.

feather key groove (n)

keyway (n)


Internal broaches are used to produce inner profiles (e.g. keyways, multi-edged openings, internal gears), while external broaches are used to create profiles (gear segments).

In the case of Coupling Halves with bores, simple machining (reboring, parallel keyway, etc.) is required to ensure they match the drive output shaft of gearboxes/motor drives.

paso de chaveta (n)

ranura de chaveta (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站