一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Beiwert (m)


Der Übertragungsbeiwert der Regelstrecke ist in diesem Fall nicht mehr konstant.

Die Steigung KI wird dabei auch als Integrierbeiwert, Übertragungskonstante oder Verstärkungsfaktor des I-Gliedes bezeichnet.

Für die vier Eulerfälle ergibt sich die jeweilige Knicklänge s in Abhängigkeit der Stablänge L und einem Knicklängenbeiwert .

coefficient (n)


This relationship is represented by the coefficient of static frictionµS.

Key creep parameters include the creep modulus and the creep value/coefficient .

The controlled system's transfer coefficient is no longer constant in this case.

factor (n)


Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

This factor influences the frame design and requirements for auxiliary devices.

Both factors need to be examined for every application.

coeficiente (n)

factor (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站