一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

压出 (n)

Strangpressen (n)


Beim direkten Strangpressen wird der Block auf den Durchmesser der Aufnehmer-Bohrung gestaucht und durch formgebende Matrizen gepresst.

Beim reibungsfreien indirekten Strangpressen wird der Block zunächst im Aufnehmer aufgestaucht, der durch einen Stempel verschlossen wird.

Strangpressen ist ein Verfahren zur Herstellung von Stangen, Rohren und Profilen aus Leicht- und Schwermetallen, Stahl sowie metallischen Verbundwerkstoffen.

extrude (v)


Block diagram of an open-loop control system
Block diagram of an open-loop control system

Extruded acrylic glass adds an extra touch of visual appeal to the design.

Beim Spritzgießen und Kalandrieren werden Extruder als Plastifizier-Aggregate verwendet.

In injection moulding and calendering processes, extruders are used as plasticising units.

extruding (n)


Blockbilddarstellung einer Regelstrecke
Blockbilddarstellung einer Regelstrecke

Continuous cast moulds are often placed downstream of forming machines (rolling or extruding) to cut down the number of manufacturing operations.

extrusion (n)


Zweipunktregelung und unstetige Regelung
Zweipunktregelung und unstetige Regelung

Other extrusion processes include hydrafilm and hydrostatic extrusion.

This is applied during the subsequent extrusion process using a mobile heating nozzle.

The profile is manufactured using an extrusion process similar to that used to produce aluminium profiles.

extruido (n)

extrusión (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站