一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

防静电保护 (n)

ESD-Schutz (m)


Der ESD-Schutz ist deshalb eine Grundanforderung an jeden modernen Arbeitsplatz.

Umfassender ESD-Schutz ist deshalb eine Grundanforderung an jeden modernen Arbeitsplatz.

Wegen der empfindlichen Produktteile bei Z-LASER sind zudem alle Oberflächen der Arbeitsumgebung mit einer ESD-Schutz-Ausstattung gesichert.

ESD protection (n)


As a result, ESD protection is a crucial requirement for any modern work bench.

As a result, comprehensive ESD protection is a crucial requirement for any modern work bench.

Can be fitted with Castor Inserts, Castor Ball Inserts, Brush Inserts or Slide Strip Inserts, all with ESD protection if required.

ESD safety (n)


Voltage characteristic during phase control
Voltage characteristic during phase control

For all the SystemMobiles, the choice of "castors makes all the difference to ESD safety".

For all the SystemMobiles, the choice of castors makes all the difference to ESD safety.

In order to check the ESD safety of a design, it is sufficient to measure the discharge resistance.

seguridad ESD (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站