一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

Zündung (f)


Für diese 'Überkopfzündung' ist das Bauelement jedoch nicht ausgelegt und sie kann zur Zerstörung führen.

Erhöht man bei einem blockierten Thyristor die Spannungüber den zulässigen Höchstwert, so findet ebenfalls eine Zündung statt.

firing (n)

ignition (n)


However, the component is not designed for this type of ignition and may be destroyed.

Increasing the voltage above the permissible maximum value with a blocked thyristor also causes ignition .

As capacitors can supply relatively high power for a very short period of time, they are also used in flashguns and for high-voltage capacitor discharge ignition (CDI) in vehicles and defibrillators.

encendido (n)

ignición (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站